FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20
-
Industrial Ethernet Switch
2891029
Ethernetスイッチ、TP RJ45ポートx4、FOポートx1、100 Mbps全二重(SC-D形式)、シングルモードグラスファイバー、10または100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出(RJ45)、オートクロス機能
製品の詳細
| 幅 | 28 mm |
| 高さ | 110 mm |
| 奥行き | 70 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 4 (RJ45ポート) |
| 光ファイバーインターフェース | |
| 接続方法 | SC |
| 通信速度 | 100 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | シングルモードグラスファイバー |
| 伝送距離 | 25 km (グラスファイバー、F-G 9/125 0.5 dB/km) |
| 波長 | 1310 nm |
| チャネル数 | 1 (SCシングルモード) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Unmanaged Switch SFNB |
| タイプ | ブロックデザイン |
| MTTF | 130.5 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| スイッチ機能 | |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード |
| 状態および診断表示 | LED: US、リンク、動作(各ポート) |
| 追加機能 | Autonegotiation |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード |
| ローカル診断 | US 電源 緑色LED |
| LNK/ACT リンク状態/データ伝送 緑色LED | |
| 100 データ伝送速度 黄色のLED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.2 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 175 mA (約 US = 24 V DC) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 30 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 86 kPa ... 108 kPa (海抜1500 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 適合/認証 | |
| UL、米国 / カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 機能 | |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード |
| 状態表示 | LED: US、リンク、動作(各ポート) |
| アイテム番号 | 2891029 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN113 |
| GTIN | 4046356588102 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 280.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 297.9 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 89d36862-0586-4d27-958c-7e10f8e88275 |
互換性のある製品
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
特長
RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート
光ファイバポートは100 Mbpsに対応
LEDによるローカル診断インジケータ
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単