FL SWITCH EP6400-16GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1574601

CRAの要件への適合に向けて準備中

Managed Switch EP6000 シリーズ、16 SFPポート 100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 10 V DC ... 36 V DC、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品

特長

IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2およびレイヤ3の機能
IEEE 1588 v2高精度タイミングをサポート
トラフィックフィルタリング用のAccess Control Lists (ACL)、RADIUS、TACACS認証をサポート。