FL SWITCH EP4208-2SFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1732185

CRAの要件への適合に向けて準備中

Managed Switch EP4000 シリーズ、8 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、2 SFPモジュール 100/1000 Mbps、保護等級: IP40、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 48 V DC、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2マネージドスイッチ