FKIC 2,5 HC/ 7-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ
1942646

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 7、 列の数: 1、 極数: 7、 接続数: 7、 製品ラインアップ: FKIC 2,5 HC/..-ST、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 HC、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利