FKCS 2,5/ 9-ST-5,08-RF - プリント基板用コネクタ
1808637

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 9、 列の数: 1、 極数: 9、 接続数: 9、 製品ラインアップ: FKCS 2,5/..-ST-RF、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロック機構で突発的な切断を防止