ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
KDT-ST 11 - フィラープラグ
KDT-ST 11
-
フィラープラグ
3064001
フィラープラグ、 部材: PA、 長さ: 20 mm、 直径: 11 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
フィラープラグは、未使用のケーブルスリーブをシールするために使用されます。
製品特性
製品の種類
シーリングプラグ
寸法
外形寸法
長さ
20 mm
直径
11 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54 (組立て手順を確認してください。)
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
取付け
組立てに関する注意事項
IP54:垂直または水平にシーリングフレームを取付け(ケーブル挿入口は下向き)
販売用データ
アイテム番号
3064001
梱包単位
25 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7CZX
GTIN
4046356301466
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.08 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.01 g
関税率
39174000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.027 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ