有用な情報
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
産業用AI
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
大電流用パネル貫通型端子台
B/DFK - フィラープラグ
B/DFK
-
フィラープラグ
0706045
取付け具、 色: 灰、 製品ラインアップ: アクセサリ、 幅: 6 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
製品シリーズ
アクセサリ
極数
0
ピッチ
0 mm
コンポーネントの取付け
部分組立て
なし
寸法
幅
6 mm
ピッチ
-
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
販売用データ
アイテム番号
0706045
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZZA
GTIN
4017918003692
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.624 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.567 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.008 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
DFK 4
-
パネル貫通型端子台
0708357
DFK/DP-4
-
パネル貫通型端子台
0708616
DFK 4-PE
-
PEパネル貫通型端子台
0708315
DFK 4-SI(5X20) BK
-
ヒューズパネル貫通型端子台
0709301
製品 ヘルプ