CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
cULus認証済み
認証ID: E60425-19900730| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 10 | ||||
| D | ||||
| 30 - 10 | ||||
パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 極数: 1、 負荷電流: 18 A、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 電線のプラグイン接続方向: 90 °、 幅: 6.1 mm、 色: 緑-黄
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 10 | ||||
| D | ||||
| 30 - 10 | ||||