AI 1-8 RD-25000
-
棒端子
2100096
棒端子、 コンタクト長範囲: 8 mm、 スリーブ長さ: 14 mm、 色: 赤
製品の詳細
互換性のある製品
特長
最適化された直径1.0 mm²ケーブル付きのプラスチック製カラー、絶縁外径最大2.8 mm
幅3.5 mmのPT 1,5/S端子台とCOMBIコネクタに最適
プラスチック製スリーブ付きフェルールはすずメッキ軟銅線製
密閉接続の絶縁信頼性が上がり電線のスプライスを防ぐ