表面実装対応ピン受けソケット、 定格電流: 1 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 20、 ピッチ: 1.27 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 取付け方法: SMDハンダ接続
基板対基板コネクタFQ 1,27で利用可能な極数はどれですか。
基板対基板コネクタFQ 1,27は、以下の極数でご利用可能です:10、20、30、50、80。
基板対基板コネクタFQ 1,27は何に適していますか。
基板対基板コネクタFQ 1,27は汎用的に使用でき、信号の伝送と接点あたり最大1 Aの電流の伝送に適しています。... もっと見る
基板対基板コネクタFQ 1,27は汎用的に使用でき、信号の伝送と接点あたり最大1 Aの電流の伝送に適しています。
基板対基板コネクタFQ 1,27のはんだコンタクトはどのように試験することができますか。
コネクタは、表面実装手法ではんだ付けされています。はんだコンタクトはハウジングの下を通っているため、自動光学検査(AOI)によってチェックすることができます。