URTKD/SP - 接続式端子台
0311142

断面積
ピッチ
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

4 mm径の感電防止型テストソケットを組込み
固定式の切替可能なブリッジで両側を固定できる端子台