SB 4-URTK/SP - ブリッジバー
SB 4-URTK/SP
-
ブリッジバー
0360025
ブリッジバー、 ピッチ: 8.2 mm、 極数: 4、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジバー
極数
4
ピッチ
8.2 mm
電位
1
接続データ
締付けトルク
1.2 ... 1.5 Nm
寸法
ピッチ
8.2 mm
材料仕様
色
銀色
部材
銅
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
0360025
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918001759
1個あたりの重量(梱包を含む)
11.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11.06 g
関税率
85369095
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.133 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ