FB 10- URTK/SP - 固定ブリッジ
FB 10- URTK/SP
-
固定ブリッジ
0311663
固定ブリッジ、 ピッチ: 8.2 mm、 極数: 10、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじブリッジ
極数
10
ピッチ
8.2 mm
接続データ
締付けトルク
1.2 ... 1.5 Nm
寸法
ピッチ
8.2 mm
材料仕様
色
銀色
部材
銅
コーティング
スズメッキ
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
0311663
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918001599
1個あたりの重量(梱包を含む)
25.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
25.01 g
関税率
85369095
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.297 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ