CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | 22 - 10 | ||
コンポーネント端子台、 個別に選択可能なコンポーネントの取付け用、 定格電流: 32 A、 接続数: 4、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー
| 製品の種類 | コンポーネント端子台 |
| 製品シリーズ | UDK |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格絶縁電圧 | 630 V |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 段あたり接続数 | 4 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 2.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 32 A (電流は使用コンポーネントによる) |
| 最大負荷電流 | A |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 1.5 mm |
| 高さ | 63.5 mm |
| NS 32の奥行き | 52 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 47 mm |
| NS 35/15の奥行き | 54.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| サージ電圧試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 2775207 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1271 |
| GTIN | 4017918068509 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 14.84 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 14.8 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | 22 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 058f6eab-ef87-4191-b7c4-a3d097acd99d |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.093 kg CO2e |