TBD 6 I - 接続式端子台
3246476

断面積
接続方式
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 テスト断路端子台 TB 6-T Iと同様のプロファイル、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 1.5 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー

製品の詳細









互換性のある製品