STS 4-TWIN/L - 接続式端子台
3036592

断面積
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 3、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 4 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

一貫したFBS ... 差込み式ブリッジシステムで隣接する貫通端子台にクロス接続
貫通端子台と同じ形状とピッチ