ST 35 RD - 接続式端子台
3035664

Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 35 mm2、 1段、 断面積: 2.5 mm2 - 35 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 赤

製品の詳細








互換性のある製品