ST 1,5-QUATTRO-U - 接続式端子台
3038600

断面積
ピッチ
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 電流バー遮断あり、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 4、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ダブルマーキングキャリアで貫通段を明確にマーキング
この4線式スプリング式端子台には中央部にパワーレールあり