ST 1,5 GN - 接続式端子台
3037041

断面積
ピッチ
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑

製品の詳細








互換性のある製品