ST 1,5 BKYE-FE - 接続式端子台
3035496

断面積
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒/黄

製品の詳細








互換性のある製品



特長

省スペースでありコンパクトな設計と前面接続で狭いスペースでのユーザーフレンドリーな配線が可能
一貫性のあるダブル機能シャフトであらゆる場面で短時間で分電して試験用アクセサリを収納可能
配線スペースが広く、公称接続断面積内のフェルールと絶縁スリーブを接続する電線を使用可能
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み