DFK-MC 1,5/16-GF-3,81 - パネル貫通型ソケット
1829471

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.81 mm
梱包の種類 段ボール梱包

パネル貫通型ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 16、 列の数: 1、 極数: 16、 接続数: 16、 製品ラインアップ: DFK-MC 1,5/..-GF、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: はんだ/タブ端子接続、 取付け方法: 直付け用、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 9.4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

確実なはんだ付けか標準的なタブ端子接続かを選択可能
デバイス内部でケーブル接続しパネル貫通位置を柔軟に指定