RAD-AI4-U-IFS - I/O拡張モジュール
RAD-AI4-U-IFS
-
I/O拡張モジュール
2702290
Radioline―I/O拡張モジュール、4アナログ電圧入力(0~5 V、0~10 V)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
セット内容
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN
-
DINレールバスコネクタ
2709561
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
拡張モジュール
MTTF
887 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日))
357 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日))
65 年 (Telcordia標準、温度40℃、運転サイクル100%(1日24時間、週7日))
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
電気的絶縁
50 V (定格絶縁電圧(アナログ入力/ TBUS電源間、EN61010準拠の強化絶縁))
300 V (定格絶縁電圧(隣接する機器へ、EN/IEC 61010準拠の基本絶縁))
試験電圧
1.5 kV AC (50 Hz、1 分)
規準状態での最大損失電力
2.88 W
過度サージ電圧保護装置
あり
電源
電圧範囲
19.2 V DC ... 30.5 V DC (DINレールバスコネクタ)
最大消費電流
≤ 120 mA (DC 24 V、25℃時)
入力データ
アナログ
入力内容
電圧入力
入力数
4
電圧入力信号
0 V ... 5 V (DIPスイッチで設定可能)
0 V ... 10 V (DIPスイッチで設定可能)
分解能
16 Bit (ビット)
精度
≤ 0.1 % (25 °C時)
電源
≥ 12 V DC (最大電流引込み30 mA)
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
7 mm
最小電線径(単線)
0.2 mm²
最大電線径(単線)
2.5 mm²
接最小電線径(撚線))
0.2 mm²
最大電線径(撚線)
2.5 mm²
最小接続電線サイズAWG
24
最大接続電線サイズAWG
14
信号伝達
状態表示
LED 電源、PWR(緑の)
緑のLED(バス通信、DAT)
LED 周辺部エラー、ERR(赤の)
寸法
外形寸法
幅
17.5 mm
高さ
113 mm
奥行き
114.5 mm
材料仕様
色
緑
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
PA 6.6-FR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C (>55 ℃、ディレーティング)
-40 °F ... 158 °F (ディレーティングは55°Cを超えない)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
-40 °F ... 185 °F
高度
2000 m
許容湿度(動作時)
20 % ... 85 %
許容湿度(保管時/移動時)
20 % ... 85 %
衝撃
16g、11 ms
振動(動作)
IEC 60068-2-6準拠:5g、10 Hz ... 150 Hz
承認
適合/認証
適合
CE準拠
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IBExU 18ATEXB018X
IECEx
IECEx IBE 13.0019X
UL、米国 / カナダ
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, IIC T4
規格と基準
標準割当て
EMC指令2014/30/EU
標準/仕様
EN 61000-6-2
標準割当て
EMC指令2014/30/EU
標準/仕様
EN 61000-6-4
標準割当て
Ex指令(ATEX)
標準/仕様
EN 60079-0
標準割当て
Ex指令(ATEX)
標準/仕様
EN 60079-15
取付け
組立てに関する注意事項
標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠)
取付け位置
任意
使用可能なDINレールタイプ
DINレール:35 mm
販売用データ
アイテム番号
2702290
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC61D
GTIN
4055626076218
1個あたりの重量(梱包を含む)
200 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
196.9 g
関税率
85177900
生産国
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242601
ECLASS-15.0
27242601
ETIM
ETIM 9.0
EC001596
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
認証
UL Listed
認証ID: E238705
cUL Listed
認証ID: E238705
cUL Listed
認証ID: E196811
UL Listed
認証ID: E196811
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
(CAS-NO: 79-94-7)
SCIP
79373e14-1184-4179-bb37-75904848c584
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
RAD-2400-IFS
-
ワイヤレスモジュール
2901541
RAD-900-IFS
-
ワイヤレスモジュール
2901540
RAD-868-IFS
-
ワイヤレスモジュール
2904909
RAD-RS485-IFS
-
通信モジュール
2702184
RAD-2400-IFS-JP
-
ワイヤレスモジュール
2702863
RAD-900-IFS-AU
-
ワイヤレスモジュール
2702878
アクセサリ
RAD-AO4-IFS
-
I/O拡張モジュール
2901538
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN
-
DINレールバスコネクタ
2709561
特長
稼働中でも簡単にモジュール交換(ホットスワップ)
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
チャネル同士を電気的に絶縁
サムホイールで簡単に開始
製品 ヘルプ