EMT (EX15)R - 挿入ラベル
0830671

挿入ラベル、 フエニックス・コンタクトCARRIER/L-EMPマーカーキャリアのマーキング用、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 1、 巻き: 50 m、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 50000 mm

製品の詳細








特長

EMT (Ex15)R、白色挿入ラベル、CARRIER/L-EMPマーカーキャリアのマーキング用
EMT (EX15)R挿入ラベルは特殊な形状のため、CARRIER/L-EMPマーカーキャリアに最適にフィットします
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能