EMT (9,8X38,2)R TQ
-
挿入ラベル
0803893
挿入ラベル、 SiloおよびMurrelektronikコントローラのマーキング用、 ロール、 パステルターコイズ(6034)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 9.8 mm、 テキストフィールドの幅: 38.2 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EMT (9,8x38,2)R TQ、ターコイズの挿入ラベル、SiloおよびMurrelektronikコントローラのマーキング用
EMT (9,8x38,2)R挿入ラベルは特殊な形状をしているので、挿入後はSiloおよびMurrelektronikコントローラのカラー内にしっかりと固定できます
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能