EMT (35X28)R YE - 挿入ラベル
0801603

挿入ラベル、 フエニックス・コンタクトのAxioline Fシリーズのマーキング用、 ロール、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 28 mm、 テキストフィールドの幅: 35 mm

製品の詳細








特長

EMT (35x28)R YE、黄色挿入ラベル、フエニックス・コンタクトのAxioline Fシリーズのマーキング用
EMT (35x28)R挿入ラベルは特殊な形状のため、フエニックス・コンタクトのAxioline Fシリーズに理想的にフィットします
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能