EMT (15X4)R CUS - 挿入ラベル
0824375

挿入ラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 50 mm、 取付けタイプ: インサート、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm

製品の詳細








特長

ワイヤおよびケーブルの識別用PATGおよびPATOマーキングスリーブのマーキング用挿入ラベルEMT ...
特殊形状のEMT ... 挿入ラベルはカラー挿入後しっかり固定
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能