EMLS (76X51)R SR - シール式セーフティラベル
0800350

製品の詳細









特長

EMLSは改ざん防止ラベルで、銘板やシールラベルとしても使用可能
はがすと金属層の一部が剥離します。ラベルと基板に三角形のパターンを残します。セーフティ機能は80°Cまで保証
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのEMLS ...をカスタムマーキング可能
EML ... の材質はUL-listed