EML-D (60X30)R SR
-
ラベル
1054879
ラベル、 検出可能、 ロール、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
食品産業での制御、システム、制御盤アプリケーションの各種操作機器のマーキング向けのシール式デバイスマーキングEML-D ...
EML-Dはラベルを検出可能にする連続的なアルミホイルストリップを特徴としています
その優れた接着力により、このラベルは、粗い表面、ざらつきのある表面、また低エネルギーの表面に取り付けることが可能です
TM-RIBBON 110-EXインクリボンと組み合わせると、印字は溶剤、洗浄力の高い洗浄剤、アセトン、エタノールに対して高い耐性を発揮します
使用される材料は、食品産業での使用のためにISEGAによって試験され承認されています