EML (19X6)RL - ラベル
1060223

ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 10000、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 19 mm

製品の詳細









特長

シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
EML ... の材質はUL-listed
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EM ...をカスタムマーキング可能
幅広いマーキングサイズと色でカスタム指定に対応