EML (15X6)RL-S YE
-
ラベル
1131781
ラベル、 ロール、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 10000、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D)熱転写ロールプリンタ用シングルトラックデバイスマーカー
THERMOMARK E.300 (D)またはTHERMOMARK E.600 (D)熱転写ロールプリンタと組み合わせて、ディスペンス機能の有効化も可能
シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します