PSR-ESS-M0-H210-2000-A - 非常停止用スイッチ
1221737

非常停止スイッチ、PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)までの使用に最適な評価ユニットとの組合せ、パネル取付け、5極M12接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品


特長

コンパクト設計で柔軟に使用
保護等級IP65/IP67で両側とも耐環境性能
均一な5極M12接続による配線間違いの削減
色分けされた開閉位置インジケータによる高速オンサイト診断
PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)までの使用に最適な評価機器を備えたアプリケーションにて