フエニックス・コンタクトの非常停止スイッチは、安全機能を備えた電気機械式開閉機器です。これらは、人身傷害や物的損害を防止または最小限に抑えるために、機械やシステムを安全にシャットダウンまたは停止するために使用されます。 製品ラインアップには、モジュール型システムと設定済みのソリューションが含まれています。 設定済みの非常停止スイッチはすぐに使用可能で、Y型端子コネクタ経由で接続されています。 コンパクト設計なので、非常停止スイッチは柔軟に使用することができて幅広い制御点に設置することができます。
PSR-ESS-M0-H200-2000-C
-
非常停止用スイッチ
1221740
非常停止スイッチ、PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)までの使用に合う適切な評価ユニットとの組合せ、パネル取付け、タブ端子接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E519465Functional Safety
認証ID: B 029429 0031 Rev01EAC
認証ID: RU*DE*B*00073/21互換性のある製品
特長
コンパクト設計で柔軟に使用
Y型端子コネクタで簡単な接続
色分けされた開閉位置インジケータによる高速オンサイト診断
PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)までの使用に最適な評価機器を備えたアプリケーションにて