ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
A-INLE-M40-N-S - EMC ナット
A-INLE-M40-N-S
-
EMC ナット
1411272
EMC ナット、 対応するねじ M40 x 1.5、 色: 銀色
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
M40
寸法
外形寸法
長さ
6.5 mm
直径 接続ねじ
40 mm
接続ねじの径
40 mm
スパナ寸法、カウンターナット
46 mm
六角角度寸法
50 mm
ねじの種類、接続側
M40 x 1.5
ねじピッチ
1.5 mm
材料仕様
部材
真鍮、ニッケルメッキ
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-70 °C ... 220 °C
取付け
組立てに関する注意事項
EMCケーブルグランド用、非導電性表面コーティングを除去
販売用データ
アイテム番号
1411272
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4046356924030
1個あたりの重量(梱包を含む)
26.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
27.117 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
ce1899d7-2e3c-4085-a3b1-0361a4b2099c
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.074 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ