TT-SLKK 5-C 12N-230AC - EMCフィルタ
2748069

接続方式

クランプコネクタとDINレール間の無線干渉抑制コンデンサを接続した端子台、独立したアース接続、定格電圧:12 nF、NS 35/7.5への取付け用、端子台幅:6.2 mm、端子台高さ:69 mm

製品の詳細








特長

全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
オーダーメイドの製品機能でコスト最適化
バランスの取れたローパスで、有用な信号妨害なし