有用な情報
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
計測制御テクノロジおよび信号用サージ保護
D-UKK 3/5 BK - 終端板
D-UKK 3/5 BK
-
終端板
2770228
終端板、 幅: 2.5 mm、 高さ: 66.5 mm、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
銀色
部材
PA
寸法
幅
2.5 mm
高さ
66.5 mm
販売用データ
アイテム番号
2770228
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL2227
GTIN
4017918067854
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.54 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.38 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600