ME-IO-S 55 CPU 100 7043 - 電子機器用ケース
1805578

DINレール取付け用ケース、 CPUケース、 通気スロットあり、 幅: 53 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 80 mm、 色: トラフィックグレーB (類似 RAL 7043)、 クロス接続: バスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 8

製品の詳細








互換性のある製品



特長

2つの側面プレートと1つのDINレール固定レバーによる、シンプルなモジュール型組立て
ピッチ5 mmの18極コネクタによる高密度配線
シンプルなデザインと事前定義されたモジュールレイアウトにより、価格志向型のアプリケーションに理想的
CPUモジュールのフラップは機械加工可能なため、アプリケーション別のカスタマイズが可能
印字済みの18極前面コネクタで、モジュール内でのケーブル配線が簡単