ECP 2
-
電子式サーキットブレーカ
0911034
電子式サーキットブレーカ、 1-極、 接続方式: プラグ式、 トリガ特性: 電子的、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上
電子式サーキットブレーカ、 1-極、 接続方式: プラグ式、 トリガ特性: 電子的、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上
| 概要 | 対流冷却なしで一列に取付けた場合、連続運転時の熱効果により装置の定格電流は最大値の80 %となります(作動係数100 %)。 負荷出力を並列に接続することはできません |
| 製品の種類 | 機器用ミニチュアサーキットブレーカ |
| 製品シリーズ | ECP |
| タイプ | オス |
| 極数 | 1 |
| 行の数 | 1 |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| ヒューズタイプ | 自動装置 |
| スイッチオンディレイ | 300.00 ms |
| 短絡電流 | アクティブ電流制限、最大1.8×IN |
| 電気的寿命 | 1×INの場合10000サイクル |
| スイッチング速度ICN | 現在有効な電流制限 |
| ヒューズ | 電子的 |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 引き外し方式 | E(電子仕様) |
| 必要なバックアップヒューズ | 不要、フェールセーフ要素を統合 |
| 耐電圧 | 1000 V AC (操作領域) |
| 500 V AC (取付け部) | |
| 500 V AC (負荷回路信号コンタクト) | |
| スイッチオフ | 1.8 x IN |
| 現在有効な電流制限 | アクティブ |
| ヒューズ | 電子的 |
| 閉回路電流I0 | 通常 13 mA |
| 電圧降下 | 180 mV (IN時) |
| 接点の種類 | 電気的絶縁あり |
| 負荷回路 | |
| シャットダウン時間 | 通常 5 s (ILoad > 1.1 x INの時の電気絶縁用) |
| 最大容量性負荷 | 20000 µF |
| オンディレイ | 通常 0.3 s |
| 補助コンタクト | |
| コンタクトタイプ | フローティング信号コンタクト |
| 最小動作電圧Umin DC | 10 V DC |
| 最大動作電圧Umax DC | 30 V DC |
| 最小動作電流Imin | 10 mA |
| 最大動作電流Imax | 0.5 A |
| 接続方法 | プラグ式 |
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 60 mm |
| 高さ(NS 35/15) | 151.5 mm |
| 高さ(NS 35/7,5) | 144 mm |
| 奥行き | 70 mm |
| モジュール全体の幅 | 38 mm |
| モジュール全体の高さ | 115 mm |
| モジュール全体の奥行き | 147.5 mm |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | IIIa |
| 絶縁材質 | PPS |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 (操作領域) |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 湿度試験 | 96時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 取付けタイプ | ベースエレメント上 |
| アイテム番号 | 0911034 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA132 |
| GTIN | 4046356116046 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 73.44 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 70.9 g |
| 関税率 | 85362010 |
| 生産国 | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |