電子式サーキットブレーカ
TMCP CONNECT LR - 終端板
TMCP CONNECT LR
-
終端板
0916592
終端板、 取付けタイプ: DINレール:35 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
タイプ
終端板
取付け
取付けタイプ
DINレール:35 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
寸法
高さ(NS 35/7,5)
46 mm
販売用データ
アイテム番号
0916592
梱包単位
3 pc
最低注文数
3 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CLA19Z
GTIN
4017918600914
1個あたりの重量(梱包を含む)
44.667 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
39 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 337423
UL 認証
認証ID: FILE E 337423
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
0.795 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ