TMCP SOCKET M
-
パネル取付け用ハウジング
0916589
モジュールソケットエレメント、2極、2個のサーキットブレーカを接続、それぞれが単極
製品の詳細
| 製品の種類 | ベースエレメント |
| タイプ | パネル取付け用ハウジング |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| ヒューズタイプ | 自動装置 |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 433 V (AC) |
| 標準規格 IN | 50 A (LINE入力) |
| 25 A (LOAD出力) | |
| 定格電圧 | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| 定格絶縁電圧Ui | 1500 V |
| 定格電流IN | 50 A |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 操作の種類 | b接点およびa接点 |
| 補助コンタクト | |
| 連続名 | 入力 |
| 最大動作電圧Umax DC | 65 V |
| 最大動作電圧Umax. AC | 250 V (AC) |
| 最大動作電流Imax | 10 A (入力) |
| 補助コンタクト | |
| 連続名 | 出力 |
| 最大動作電圧Umax DC | 65 V (DC) |
| 最大動作電圧Umax. AC | 250 V (AC) |
| 最大動作電流Imax | 1 A |
| リセット | |
| 入力電圧 | 24 V (立下りエッジ) |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 入力 | |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 剥き線長さ | 15 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 10 mm² |
| 最小電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 10 mm² |
| 出力 | |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.25 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 4 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.25 mm² |
| 最大電線径(単線) | 4 mm² |
| 信号レベル | |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.25 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.25 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 信号レベル | |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.25 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.25 mm² |
| 最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 幅 | 25 mm |
| 高さ | 115 mm |
| 高さ(NS 35/15) | 118 mm |
| 高さ(NS 35/7,5) | 110.5 mm |
| 奥行き | 110.5 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質 | PA-F |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 0916589 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 108.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 97 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.85 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
TMCP SB - ブリッジ 0916602
-
FBST 500 TMCP - 連続プラグインブリッジ 0916615
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
TMCP CONNECT LR - 終端板 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
特長
ブリッジオプションによる配線作業の軽減ですばやく取付け可能
モジュール型設計でいつでも拡張可能
統合されたリモートメッセージングシステムによる自動グループリモート信号用セットアップ