| 製品シリーズ | CB E |
| タイプ | オス |
| 極数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 単列時の最大電流 | 4 A |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 24 V DC |
| 18 V DC ... 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 定格絶縁電圧Ui | 30 V (負荷回路) |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 引き外し方式 | E(電子仕様) |
| 必要なバックアップヒューズ | 不要、フェールセーフ要素を統合 |
| 耐電圧 | 最大 30 V DC (負荷回路) |
| 現在有効な電流制限 | 1.25 x IN |
| ヒューズ | 電子的 |
| 閉回路電流I0 | 通常 8 mA (電源投入時) |
| 通常 11 mA (状態出力付き) | |
| 電力損失 | 0.66 W (公称動作) |
| 温度ディレーティング | 4 A (50 °C時) |
| 電圧降下 | 100 mV (IN時) |
| フェールセーフエレメント | 6 A DC |
| 接点の種類 | 電気的絶縁なし |
| 負荷回路 | |
| シャットダウン時間 | 100 ms (時間/電流特性曲線を参照) |
| 不足電圧スイッチオフ | < 14 V (通常 消灯) |
| > 17 V (通常 オン) | |
| 最大容量性負荷 | 20000 µF |
| オンディレイ | 通常 2 ms |
| 補助コンタクト | |
| コンタクトタイプ | 正のスイッチング信号出力 |
| 状態出力 | |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 出力定格電流 | 最大 0.2 A (耐短絡) |
| 接続方法 | プラグ式 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.3 mm |
| 高さ | 45 mm |
| 奥行き | 52 mm |
| モジュール全体の幅 | 12.3 mm |
| モジュール全体の高さ | 90 mm |
| モジュール全体の奥行き | 77.3 mm |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 (操作領域) |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 50 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 湿度試験 | 96時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 振動(動作時) | 3g (IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠) |
| UL認証 | |
| 表示記号 | UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| 船級認証 | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 標準割当て | EMV |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-3 |
| 注記 | 干渉放射 |
| 標準割当て | EMV |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-2 |
| 注記 | ノイズイミュニティ |
| 取付けタイプ | ベースエレメント上 |
| アイテム番号 | 2905809 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA134 |
| GTIN | 4046356998123 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 35.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 35.4 g |
| 関税率 | 85362010 |
| 生産国 | DE |