CB S-BE
-
ベースエレメント
2905067
製品の詳細
| 製品の種類 | ベースエレメント |
| 製品シリーズ | CB BE |
| タイプ | ベースエレメン、プリント基板取付け |
| 概要 | |
| 定格絶縁電圧Ui | 80 V DC |
| 277 V AC | |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 挿抜回数 | 50 |
| 主回路 | |
| 定格電圧 | 80 V DC |
| 277 V AC | |
| 定格電流IN | 16 A |
| リモート表示回路 | |
| 定格電圧 | 80 V DC |
| 277 V AC | |
| 定格電流IN | 1 A |
| 接続方法 | ハンダ接続 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.3 mm |
| 高さ | 34.8 mm |
| 奥行き | 36.4 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 (デバイスの差込み部分) |
| IP00 (接続部) | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 湿度試験 | 240時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 標準/仕様 | DIN EN 50155 |
| 標準/仕様 | IEC 60068-2 |
| 取付けタイプ | プリント基板に |
| アイテム番号 | 2905067 |
| 梱包単位 | 30 pc |
| 最低注文数 | 30 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA193 |
| GTIN | 4046356916110 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.39 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.673 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CB TM1 1A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - 電子式サーキットブレーカ 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - 電子式サーキットブレーカ 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - 電子式サーキットブレーカ 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - 電子式サーキットブレーカ 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - 電子式サーキットブレーカ 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - 電子式サーキットブレーカ 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - 電子式サーキットブレーカ 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - 電子式サーキットブレーカ 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - 電子式サーキットブレーカ 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - 電子式サーキットブレーカ 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - 電子式サーキットブレーカ 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - 電子式サーキットブレーカ 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - 電子式サーキットブレーカ 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - 電子式サーキットブレーカ 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - 電子式サーキットブレーカ 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - 電子式サーキットブレーカ 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - 電子式サーキットブレーカ 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - 電子式サーキットブレーカ 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - 電子式サーキットブレーカ 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - 電子式サーキットブレーカ 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - 電子式サーキットブレーカ 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - 電子式サーキットブレーカ 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - 電子式サーキットブレーカ 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - 電子式サーキットブレーカ 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - 電子式サーキットブレーカ 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - 電子式サーキットブレーカ 2800928