UKK 3-MSTB-5,08-F
-
二段型端子台
1785832
二段型端子台、 MSTBフランジプラグねじ接続、 ピッチ: 5.08 mm、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー
製品の詳細
| 製品ライン | フランジ |
| 製品シリーズ | UKK 3-MSTB |
| 極数 | 1 |
| ピッチ | 5.08 mm |
| 行の数 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0 W |
| 幅 | 5.08 mm |
| 終端板の幅 | 2.5 mm |
| 高さ | 50 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 53.5 mm |
| 長さ | 50 mm |
| ピッチ | 5.08 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| コンタクト表面 | すず Sn |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 1785832 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1241 |
| GTIN | 4017918042080 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.6 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.0 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.026 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - 終端板 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - 終端板 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - 終端板 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007219
-
DP-UKK 3/5 BK - スペーサ 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0809793
-
ZB 5,08 CUS - クイックマーカー 0824963
-
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 0809803
-
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 0809858
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - クイックマーカー 0809845
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1809899
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1809776
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1809802
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1809909
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1809792
-
QC 1/12-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1883459
-
QC 1/15-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1883886
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1883404
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1883365
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1883352
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1873278
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1873320
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1873207
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1873236
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1873265
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1805385
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1805372
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1805398
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1805301
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778166
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778153
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778098
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778069
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778030
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778001
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778072
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778140
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1777989
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778108
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778056
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778014
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1778085