ZB 5,08,LGS:U-N - クイックマーカー
0809845

クイックマーカー、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 横方向に印字: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.08 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 4.98 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

他のピッチを指定可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
ZBクイックマーカーシステムは高背型マーカー溝のある産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能