SACB-8/16-L-10,0PUR - 分岐ボックス
1695207

分岐ボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: 固定接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 10 m、 シールド: なし

製品の詳細








互換性のある製品



特長

耐久性のあるハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス