PTFX機能付きの機能分岐ブロックを使用すると、断路エレメント、ヒューズ、コンポーネントなどの機能エレメントを簡単に統合することができます。ブロックには組込みブリッジが装備され、7つの接続ポイントがあり、定格電線サイズは2.5 mm²です。
分岐ブロック、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 7、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 負荷接点、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 ライン接点、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 赤