PTFX機能付きの機能分岐ブロックを使用すると、断路エレメント、ヒューズ、コンポーネントなどの機能エレメントを簡単に統合することができます。ブロックには組込みブリッジが装備され、7つの接続ポイントがあり、定格電線サイズは2.5 mm²です。
デバイス端子台、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 4、 極数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: グレー