PTFIX 6X1,5-NS15A BK
-
分岐ブロック
3002967
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 6、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 黒
製品の詳細
| 動作時の注記 | ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です、対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください |
| 概要 | |
| 注意 | 単一のクランプユニットの最大負荷電流値を超えないようにしてください。 |
| 製品の種類 | 分岐端子台 |
| 接続数 | 6 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 段あたり接続数 | 6 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 / B1 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電流 | 17.5 A |
| 最大負荷電流 | 22 A |
| 最大総電流 | 26 A |
| 定格電圧 | 500 V |
| 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 21.6 mm |
| NS 15の奥行き | 27.4 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35/NS 15 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 注意 | 複数のブロックを配置する場合は、接続ポイントの下にDINレールアダプタを配置するか、ブロック間のフランジ部品を配置することを推奨します。 |
| 接続数が6個または7個のバージョンでは、ブロックごとに1つのDINレールアダプターを中央に配置し、1ブロックおきにフランジ部品を配置すれば十分です。 | |
| DINレールアダプタPTFIX-NS35を使用する際に、配列されたブロックが半分以上突き出さないようにしてください。 | |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 1.5 mm² / 0.4 kg | |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 0.0013888888889 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 15 |
| アイテム番号 | 3002967 |
| 梱包単位 | 20 pc |
| 最低注文数 | 20 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEA113 |
| GTIN | 4055626433752 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.36 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.87 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 2-4 GY - プラグインブリッジ 3030118
-
FBS 2-4 BU - プラグインブリッジ 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - 取付けアダプタ 1632415
-
ISH 1,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3031034
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - マーキングカード 0825990
-
TML (EX3,8)R - マーキングシート 0801837
-
TML (104X3,8)R - マーキングシート 0801833
-
TML (104X2,8)R - マーキングシート 0801832
-
TML (EX2,8)R - マーキングシート 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - マーキングカード 8199987
-
US-TML (104X3,8) - 端子台マーキング 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 端子台マーキング 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - ラベル 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - テストプラグ 1982800
特長
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
コンパクトな超小型分電盤で省スペース分電
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
コンパクト設計で省スペース
すべての接続ポイントで試験開始可能で、便利な試験オプション