PTFIX 6X1,5-G VT - 分岐ブロック
3002896

断面積
接続方式
Flow Pictogram

分岐ブロック、 内部でジャンパ、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 6、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: シール式、 色: 紫

製品の詳細








特長

コンパクト設計で省スペース
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
コンパクトな超小型分電盤で省スペース分電
すべての接続ポイントで試験開始可能で、便利な試験オプション
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい