PTFIX 4/6X1,5-G-FE - 分岐ブロック
1047489

断面積
接続方式
Flow Pictogram

分岐ブロック、 内部でジャンパ、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 7、 接続方式: プッシュイン式、 負荷接点、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 ライン接点、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: シール式、 色: 黒/黄

製品の詳細