PTFIX 18X1,5-G BK
-
分岐ブロック
3002895
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 18、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: シール式、 色: 黒
製品の詳細
| 動作時の注記 | ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です、対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください |
| 製品の種類 | 分岐端子台 |
| 接続数 | 18 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 段あたり接続数 | 18 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 / B1 |
| 準拠規格 | IEC 60998-2-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電流 | 17.5 A |
| 最大負荷電流 | 22 A |
| 最大総電流 | 26 A |
| 定格電圧 | 450 V |
| 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線[AWG] | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 幅 | 37.4 mm |
| 高さ | 21.6 mm |
| 奥行き | 18.7 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35/NS 15 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 注意 | 複数のブロックを配置する場合は、接続ポイントの下にDINレールアダプタを配置するか、ブロック間のフランジ部品を配置することを推奨します。 |
| 接続数が6個または7個のバージョンでは、ブロックごとに1つのDINレールアダプターを中央に配置し、1ブロックおきにフランジ部品を配置すれば十分です。 | |
| DINレールアダプタPTFIX-NS35を使用する際に、配列されたブロックが半分以上突き出さないようにしてください。 | |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -35 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60998-2-2 |
| 取付けタイプ | シール式 |
| アイテム番号 | 3002895 |
| 梱包単位 | 20 pc |
| 最低注文数 | 20 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEA115 |
| GTIN | 4055626433011 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 16.445 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 16.445 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 2-4 GY - プラグインブリッジ 3030118
-
FBS 2-4 BU - プラグインブリッジ 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - 取付けアダプタ 1632415
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - マーキングカード 0825990
-
TML (EX3,8)R - マーキングシート 0801837
-
TML (104X3,8)R - マーキングシート 0801833
-
ISH 1,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3031034
-
TML (104X2,8)R - マーキングシート 0801832
-
TML (EX2,8)R - マーキングシート 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - マーキングカード 8199987
-
US-TML (104X3,8) - 端子台マーキング 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 端子台マーキング 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - ラベル 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - テストプラグ 1982800
特長
コンパクト設計で省スペース
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
コンパクトな超小型分電盤で省スペース分電
すべての接続ポイントで試験開始可能で、便利な試験オプション
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい